7J-5673: Selo de Limpador de Pressão
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7J-5673: Selo de Limpador de Pressão

    Número de Peça : 7J-5673
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Formato do Selo: Tipo A - Limpador de Borda Única

    Evita que contaminantes externos entrem no sistema. Limpadores de lábio único (o lábio é o aro ou a borda de proteção do selo) limpam a haste à medida que ela se retrai. Limpadores de lábio duplo limpam a haste à medida que esta se retrai e vedam o óleo, o que elimina o "gotejamento" (vazamento cosmético). Os limpadores de lábio duplo permanecem presos com uma montagem de rolamento. Esses limpadores de uretano estão contidos em caixas de metal para mais resistência. Costumam ser conhecidos como limpadores "enlatados" (envoltos em metal) ou limpadores em "J" (o metal normalmente constitui uma forma em "J" quando visto na seção transversal).

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro externo - B (mm): 14,00
    • Diâmetro externo - B (pol): 0,55
    • Diâmetro Interno (mm): 101,55
    • Diâmetro Interno (pol): 4,00
    • Formato do Selo: Tipo A - Limpador de Borda Única
    • Largura - A (+/- 0,02 polegada) (pol): 5,00
    • Largura - A (+/- 0,508 mm) (mm): 127,00
    • Material: URE
    track-type tractor
    9 D9L, D9H, 9C 10U 59 9S D9G, 9D 58L 10S D10N, 10C D10, D11N, 10 9U 11 59N 11U 59L 10SU 11SU

    wheel tractor-scraper
    621E, 627E, 621S, 627B, 621B, 621

    wheel-type loader
    992C, 988B

    excavator
    235, 235B