7J-6461: Coroa
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7J-6461: Coroa

    Número de Peça : 7J-6461
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Cabeçote de Cilindro Hidráulico Cat®

    Descrição:
    O cabeçote ou a tampa do cilindro hidráulico está conectada à extremidade da haste de um tubo de cilindro hidráulico por meio de roscas ou parafusos. A função principal do cabeçote é incluir a pressão hidráulica dentro do tubo de cilindro ou tambor. O cabeçote do cilindro hidráulico também contém um arranjo de vedação de haste integrado que evita a contaminação do sistema hidráulico por partículas externas.


    Atributos:
    Os Cilindros Cat apresentam um sistema de vedação inovador que absorve os picos de pressão, resiste ao carregamento lateral e protege contra a entrada de contaminantes melhor do que os projetos da concorrência.


    Aplicação Recomendada:
    Os cabeçotes de cilindro hidráulico Cat foram projetados para aplicações de cilindro específicas.

    Procurando uma Opção de Peça Yellowmark™?

    As peças Yellowmark™ oferecem uma alternativa de reparo tier intermediário que fornece as mesmas características de formato, ajuste e função das peças Cat® originais.
    Marca: Yellowmark
    earthmoving compactor
    815B 816B 815F II 815F

    motor grader
    140G 12G 130G 16G

    wheel-type loader
    966D 966F 970F 966E 920 950 G910 910

    wheel-type skidder
    518 518C 120C

    track-type skidder
    125C 4P 54H D5HTSK II 120C

    wheel dozer
    814F 814B 814F II

    excavator
    336E HVG 330B L 5080 385B 365B 365C L 330C 365B L 385C L 336D L 330D L 330C LN 336D 330C L 385C

    integrated toolcarrier
    IT18B IT18

    track-type loader
    931C 943 953D 977 931 953 931B 953C 931C II 933C 955 953B 933 935C II 951 953K 939C 935C 939 935B

    wheel tractor-scraper
    613C

    track-type tractor
    54 5S 153 D5C III 5P D5H D6D 6 4P D5B 5A PAT 163 6S D4C III 55 D6E 4S 6A D5C PATLGP D3C D5M D3 D4H XL D3B D6G SR D4H III 4 3 3S D3C II D4C 5 D4H D5C D4B D5E D6G2 LGP D4C II 5A D5N D3C III 3P 53 D6F SR D5C PAT D5H XL D6G2 XL 4A D6E SR D5 D6D SR D6G