• \
  • Home
  • 7J-6580: Anel de Retenção Externo
7J-6580: Anel de Retenção Externo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7J-6580: Anel de Retenção Externo

    Número de Peça : 7J-6580
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os anéis de retenção Cat são feitos em aço-carbono temperado

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Descrição do Material: 0
    • Espessura (mm): 0
    • Furos transversais: 0
    • Observações: 0
    • Tipo de Anel de Retenção: Externo
    com
    816K, 815F, 816F II 815F II 815K, 815B, 816F

    ttt
    D5H XL D9T, D9R, D4H III D4H, D8T, D5H, D4H XL

    ieng
    SR4 G3408 G3412 3412

    epg2
    SR4

    wtt
    814F, 8A4K 814K, 814F II

    tskd
    D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III

    lhd
    R1700G, R1600H, R1700K, R1600G

    epg
    3412C

    drll
    MD6310

    pipe
    583T, 587T, PL83, 587R, PL87, 578, 583R

    ap
    AP-1000, BG-225B, BG-210B, AP-800C, AP-1050, BG-230

    wtl
    972L, 972G II 970F, 980H, 980M, 972H, 972G, 966G, 980L, 980G II 966F, 972M, 966G II 97AM 966H, 980K, 980C, 980F, 980G, 972K, 966F II