7J-7732: Selo de Limpador de Pressão
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7J-7732: Selo de Limpador de Pressão

    Número de Peça : 7J-7732
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Formato do Selo: Tipo A - Limpador de Borda Única

    Evita que contaminantes externos entrem no sistema. Limpadores de lábio único (o lábio é o aro ou a borda de proteção do selo) limpam a haste à medida que esta se retrai. Limpadores de lábio duplo limpam a haste à medida que esta se retrai e vedam o óleo, o que elimina o gotejamento (vazamento cosmético). Os limpadores de lábio duplo permanecem presos com uma montagem de rolamento. Esses limpadores de uretano estão contidos em caixas de metal para mais resistência. Costumam ser conhecidos como limpadores enlatados (envoltos em metal) ou limpadores em J (o metal normalmente constitui uma forma em J quando visto na seção transversal).

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro externo - B (pol): 0,55
    • Diâmetro Interno (pol): 3,25
    • Formato do Selo: Tipo A - Limpador de Borda Única
    • Largura - A (+/- 0,02 polegada) (pol): 4,25
    • Material: NIT
    wheel-type loader
    992D

    track-type loader
    973 983 973C

    track-type tractor
    D9R