7J-7983: CABEÇA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7J-7983: CABEÇA

    Número de Peça : 7J-7983
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Cabeçote de Cilindro Hidráulico Cat®

    Descrição:
    O cabeçote ou a tampa do cilindro hidráulico está conectada à extremidade da haste de um tubo de cilindro hidráulico por meio de roscas ou parafusos. A função principal do cabeçote é incluir a pressão hidráulica dentro do tubo de cilindro ou tambor. O cabeçote do cilindro hidráulico também contém um arranjo de vedação de haste integrado que evita a contaminação do sistema hidráulico por partículas externas.


    Atributos:
    Os Cilindros Cat apresentam um sistema de vedação inovador que absorve os picos de pressão, resiste ao carregamento lateral e protege contra a entrada de contaminantes melhor do que os projetos da concorrência.


    Aplicação Recomendada:
    Os cabeçotes de cilindro hidráulico Cat foram projetados para aplicações de cilindro específicas.

    wheel-type loader
    988

    track-type loader
    955K 955L 977 977K

    track-type tractor
    D5 58L D5B 8S 9SU 163 55 11SU 140 143 5S 59 D8L D8N D6D 10U 9 10 11 4 153 D6C 141 58 5A 8U 8 D9L 8A 9S 9D D10N D11N D9H 8SU 10C 8D D3B 57H D10 11U D9N 59N 5 10S 59L 6 9U 10SU 9C