7J-7984: COROA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7J-7984: COROA

    Número de Peça : 7J-7984
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Cabeçote de Cilindro Hidráulico Cat®

    Descrição:
    O cabeçote ou a tampa do cilindro hidráulico está conectada à extremidade da haste de um tubo de cilindro hidráulico por meio de roscas ou parafusos. A função principal do cabeçote é incluir a pressão hidráulica dentro do tubo de cilindro ou tambor. O cabeçote do cilindro hidráulico também contém um arranjo de vedação de haste integrado que evita a contaminação do sistema hidráulico por partículas externas.


    Atributos:
    Os Cilindros Cat apresentam um sistema de vedação inovador que absorve os picos de pressão, resiste ao carregamento lateral e protege contra a entrada de contaminantes melhor do que os projetos da concorrência.


    Aplicação Recomendada:
    Os cabeçotes de cilindro hidráulico Cat foram projetados para aplicações de cilindro específicas.

    track-type loader
    977

    track-type tractor
    D5B 8D 140 10S 9U D9N 5A 59L D8L 55 D10N 8SU 10U 59 11SU 143 D9H 8A 58L 6 153 8S 4 D5 D6D D9L D3B 58 8U D11N 8 D10 9C 5S D8N 11 9 59N 10SU D6C 9D 163 10 11U 57H 141 9S 9SU 10C 5