7J-8887: Anel de Desgaste do Pistão
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7J-8887: Anel de Desgaste do Pistão

    Número de Peça : 7J-8887
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro Externo (mm): 209,55
    • Diâmetro Externo (pol): 8,25
    • Diâmetro Interno - B (+/- 0,08 polegada) (mm): 196,60
    • Diâmetro Interno - B (+/- 0,08 polegada) (pol): 7,74
    • Largura - A (+/- 0,03 polegada) (pol): 0,50
    • Largura - A (+/- 0,762 mm) (mm): 12,75
    wheel tractor-scraper
    631B, 637, 637B 666B, 631C