7J-8943: Selo Tamponador
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7J-8943: Selo Tamponador

    Número de Peça : 7J-8943
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Formato do Selo: Tipo A

    Atua como um selo de haste secundário e protege a haste contra aumentos repentinos na pressão do sistema.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro da Haste (mm): 107,95
    • Diâmetro da Haste (pol): 4,25
    • Diâmetro do Sulco - B (+/- 0,005 polegada) (pol): 0,25
    • Diâmetro do Sulco - B (+/- 0,127 mm) (mm): 6,35
    • Formato do Selo: Tipo A
    • Largura do Sulco - A (+/- 0,005 polegada) (pol): 5,23
    • Largura do Sulco - A (+/- 0,127 mm) (mm): 132,72
    excavator
    235, 235B, 235C