7K-6820: Pinos de Mola/Pinos de Rolo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7K-6820: Pinos de Mola/Pinos de Rolo

    Número de Peça : 7K-6820
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Contém uma extremidade chanfrada para facilitar a instalação. Feito em aço com tratamento térmico

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento do Pino - B (pol): 3/4
    • Diâmetro do Pino - A (pol): 1/2
    • Tipo de Pino: Pinos de Mola/Pinos de Rolo
    track-type tractor
    140, D4E, 4A D4D, D5B, D5, 4 D4E SR 141 143 4S

    track-type loader
    951