7L-0432: PINHÃO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7L-0432: PINHÃO

    Número de Peça : 7L-0432
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Pinhão do Governador

    Descrição:

    • Os pinhões são componentes importantes dos governadores que controlam o suprimento de combustível para os motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 53,34
    • Altura (pol): 2,1
    • Comprimento (mm): 106,68
    • Comprimento (pol): 4,2
    • Largura (mm): 66,04
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.