• \
  • Home
  • 7L-3313: Anéis Retentores em O de Fluorocarbono (Viton)
7L-3313: Anéis Retentores em O de Fluorocarbono (Viton)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7L-3313: Anéis Retentores em O de Fluorocarbono (Viton)

    Número de Peça : 7L-3313
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Descrição do Material: O ACM (Alkyl Acrylate Copolymer, Copolímero Alquil Acrilato) tem resistência superior à abrasão e ao corte e funciona em aplicações de Ar, Óleo de Motor, Combustível Diesel e Líquido Arrefecedor. Não use em fluidos solúveis em água.
    • Diâmetro da Seção Transversal (mm): 3,5
    • Diâmetro Interno (mm): 107,5
    • Material: ACM - Borracha Poliacrílica
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.