7L-4959: MOLA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7L-4959: MOLA

    Número de Peça : 7L-4959
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Mola do Governador

    Descrição:

    • As molas são componentes importantes dos governadores, que controlam o suprimento de combustível nos motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 35,56
    • Altura (pol): 1,4
    • Comprimento (mm): 60,96
    • Comprimento (pol): 2,4
    • Largura (mm): 35,56
    engine - industrial
    3406B D330C 3406C 3304