7L-7506: EIXO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7L-7506: EIXO

    Número de Peça : 7L-7506
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Eixo da bomba de água

    Descrição:

    • Os eixos são componentes importantes das bombas de água, que promovem a circulação do líquido arrefecedor por todos os blocos do motor para manter a temperatura do motor

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 53,3
    • Altura (pol): 2,1
    • Comprimento (mm): 205,7
    • Comprimento (pol): 8,1
    • Largura (mm): 53,3
    engine - industrial
    D333C 3306 3304 D330C