7M-5202: GP DE ROLETE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7M-5202: GP DE ROLETE

    Número de Peça : 7M-5202
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolete Transportador (Forjado)

    Descrição:

    • Os roletes superiores suportam e orientam a máquina na esteira e dão suporte à tensão da esteira.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (mm): 424,18
    • Diâmetro (mm): 222
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (mm): 191
    • Diâmetro do Eixo (mm): 66,7
    • Diâmetro do Flange (mm): 222
    • Tamanho do Parafuso (mm): 3/8
    • Tipo de Flange: Flange único
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.