7N-0061: SILENCIADOR A
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7N-0061: SILENCIADOR A

    Número de Peça : 7N-0061
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Silenciador

    Descrição:

    • Os silenciadores reduzem a quantidade de ruído emitido pelo escape de um motor de combustão interna.


    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade e menos impacto ambiental.

    Procurando uma Opção de Peça Yellowmark™?

    As peças Yellowmark™ oferecem uma alternativa de reparo tier intermediário que fornece as mesmas características de formato, ajuste e função das peças Cat® originais.
    Marca: Yellowmark
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 345,44
    • Comprimento (mm): 635
    • Largura (mm): 345,44
    excavator
    215