7N-0449: Bico A
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7N-0449: Bico A

    Número de Peça : 7N-0449
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bico de Injeção de Combustível

    Descrição:
    • Os bicos do injetor de combustível são um componente crítico do sistema de injeção de combustível e asseguram combustão perfeita, emissões exatas e economia de combustível para desempenho ideal do motor

    Atributos:
    • Os bicos do injetor de combustível Cat® utilizam processos e projetos de metalurgia de produtos e de fabricação próprios e especializados para oferecer injetores capazes de atender às exigências atuais de desempenho e pressões de injeção para emissões.

    Procurando por uma Opção de Peça Remanufaturada?

    As peças Cat® Reman oferecem a mesma qualidade e confiabilidade de um produto novo por uma fração do custo.
    Marca: Cat
    Bico de Injeção de Combustível Remanufaturado
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 33,0
    • Altura (pol): 1,3
    • Comprimento (mm): 203,2
    • Comprimento (pol): 8,0
    • Largura (mm): 124,5
    track-type tractor
    153 163 D4E, 6A 6 D5B, 6S 141 D6D, 5 55, 143 D6G, 4A 140, 4 5S 4S 5A

    pipelayer
    561D

    motor grader
    12G, 140G, 120G, 130G, 14G

    track-type loader
    977 955 951

    wheel-type skidder
    528, 518

    excavator
    225