7N-1220: ÊMBOLO A
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7N-1220: ÊMBOLO A

    Número de Peça : 7N-1220
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Êmbolo da Bomba de Injeção de Combustível

    Descrição:

    • Os êmbolos são importantes componentes das bombas de injeção de combustível que enviam o combustível para os cilindros dos motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    Procurando por uma Opção de Peça Clássica?

    Considere uma peça Cat® Classic: uma alternativa de reparo de baixo custo que minimiza o risco associado a peças de reposição
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 42,16
    • Comprimento (mm): 79,76
    • Largura (mm): 58,67
    ieng
    3406