7N-2130: TUBO A
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7N-2130: TUBO A

    Número de Peça : 7N-2130
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto da Tubulação de Aço Cat®

    Descrição:
    Os tubos de aço são tubos rígidos que transportam fluido ou ar.

    Atributos:
    Os Tubos de Aço Cat® são fabricados para oferecer vida útil de serviço mais longa e confiabilidade em condições de serviço severas.

    Aplicação Recomendada:
    Os Tubos de Aço Cat são usados em aplicações onde a flexibilidade da tubulação não é necessária.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 101,6
    • Altura (pol): 4
    • Comprimento (mm): 469,9
    • Comprimento (pol): 18,5
    • Largura (mm): 408,94
    generator
    SR4

    engine - generator set
    3408C 3408 3412C 3408B 3412

    engine - industrial
    3412 3408 3408E 3412C 3408C 3408B 3412E