7N-2949: POLIA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7N-2949: POLIA

    Número de Peça : 7N-2949
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polia de Comando do Ventilador

    Descrição:

    • As polias de comando do ventilador permitem que os comandos do ventilador sejam girados pelas correias

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade e menos impacto ambiental.

    Procurando uma Opção de Peça Yellowmark™?

    As peças Yellowmark™ oferecem uma alternativa de reparo tier intermediário que fornece as mesmas características de formato, ajuste e função das peças Cat® originais.
    Marca: Yellowmark
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 86,4
    • Comprimento (mm): 292,1
    • Largura (mm): 274,3
    wheel tractor-scraper
    627B

    pipelayer
    571G, 572G

    engine - generator set
    3304

    wheel-type loader
    930T, 950, 930, 930R, 920

    wheel-type skidder
    518, FB518 120C

    engine - industrial
    3306

    track loaders
    955L, 951B, 951, 951C, 955K, 977 941, 955 977K, 977L, 941B

    track type tractors
    D7G, 143 4 163 140, D5H, D4E, D6E D6D, 55, 141 D4E SR 6 6A 5 D5H XL D6C, 153 D4D, 5P D6F SR 4S 5S 6S D6E SR D6G, D4H III D4H XL D6G SR 4A 5A D6D SR D5HIIXL, D6GSR, D7GLGP, D6DLGP, D6DSA, D4HIILGP, D7GSA, D5HIILGP, D4ESA

    track excavators
    219D, 235C, 235D, 235B, 215D, 215BSA, 219, 330BL, 330L, 229

    track-type tractor
    D7G, 143 4 163 140, D5H, D4E, D6E D6D, 55, 141 D4E SR 6 6A 5 D5H XL D6C, 153 D4D, 5P D6F SR 4S 5S 6S D6E SR D6G, D4H III D4H XL D6G SR 4A 5A D6D SR D5HIIXL, D6GSR, D7GLGP, D6DLGP, D6DSA, D4HIILGP, D7GSA, D5HIILGP, D4ESA

    wheeled excavator
    W330B

    track-type loader
    955L, 951B, 951, 951C, 955K, 977 941, 955 977K, 977L, 941B

    track-type skidder
    D5HTSK II 125C 120C

    wheel loaders
    930TII

    excavator
    EL300, 215, 235, 229D, 225, 330B, EL300B, 235B, 330-A 225B, 215C 330B L

    wheel excavators
    W330BMH