7S-3002: ROLAMENTO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7S-3002: ROLAMENTO

    Número de Peça : 7S-3002
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Esferas Cat® (Fileira Única)

    Descrição:
    Os Rolamentos Esféricos reduzem o atrito e fornecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para aplicações de carga baixa de alta velocidade de pouco a nenhum empuxo lateral.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    Procurando uma Opção de Peça Yellowmark™?

    As peças Yellowmark™ oferecem uma alternativa de reparo tier intermediário que fornece as mesmas características de formato, ajuste e função das peças Cat® originais.
    Marca: Yellowmark
    Rolamento de Esferas Classic
    track-type tractor
    8SU D5H, 7S 8 D7H, 55, 4S D7G, D5H XL 4P D4H III 7SU D8N, D4H, 7 D7E, 7U 5P 7S LGP 7A 57H 5S 54 57 8U D7E LGP 4 4A D7R, 8A 5 5A D4H XL D8R

    wheel tractor-scraper
    637E, 627B, 627, 639D, 627E, 637K, 627K LRC 637, 637G, 637D, 627K, 627F, 627G, 627H, 637B

    pipelayer
    578

    paving compactor
    CP-44B CS44B, CP44B, CS-44B CCS7

    motor grader
    12F, 14E

    wheel-type loader
    950, 966C

    wheel dozer
    814

    track-type skidder
    D5HTSK II D4HTSK II D4HTSK III 527 54H 4P

    earthmoving compactor
    815, 816