7S-7811: VÁLVULA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7S-7811: VÁLVULA

    Número de Peça : 7S-7811
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Válvula de Derivação do Escape

    Descrição:

    • Válvulas são um componente importante de derivações de escape, que permitem que os gases escapem rapidamente do motor, resultando em combustão mais rápida e mais potência

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 53,3
    • Altura (pol): 2,1
    • Comprimento (mm): 205,7
    • Comprimento (pol): 8,1
    • Largura (mm): 53,3
    generator
    SR4

    engine - generator set
    G3306

    engine - industrial
    G343 G3306 G379A G342C G333C G398 G399 G353D G3306B G379