7T-1159: MANGUEIRA A
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7T-1159: MANGUEIRA A

    Número de Peça : 7T-1159
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
    Construído com um tubo de borracha sintética especial para altas temperaturas e reforço trançado de aço de alta tensão simples. A tampa externa sintética é resistente a óleo, intempéries e abrasão. Essas características possibilitam vida útil longa e excelente confiabilidade.


    Aplicação Recomendada:
    Destinado a aplicações de serviço de pressão média e de alta temperatura. Aprovado pela Guarda Costeira para aplicações marítimas.

    track-type tractor
    D5K LGP 11U 9 59N 8U D5K XL 11SU 8 8A 11 8S 58L D11N, D8L, 9U 58 9SU 59L

    motor grader
    120H, 140, 12H, 160H ES 163H NA 12H NA 140H ES 120H ES 135H NA 140H NA 120H NA 160K, 120K 2 135H, 163H, 160H NA 160H, 120K, 140K 2 140H, 12H ES

    wheel dozer
    834G, 854G

    wheel loaders
    988G, 992G, 988H

    wheel dozers
    834H, 834G

    track type tractors
    D9N

    motor graders
    12K, 143H, 140H, 160K, 12H, 140K, 160H, 140HNA, 135HNA, 163H, 160HNA, 12HNA, 120M3, 120M3AWD, 120LAWD, 120, 120HNA, 140-13, 140-13AWD, 120K2, 140K2

    track excavators
    245D

    compactors
    836H, 836G