• \
  • Home
  • 7T-2295: GP DE MTO DA ESTEIRA
7T-2295: GP DE MTO DA ESTEIRA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7T-2295: GP DE MTO DA ESTEIRA

    Número de Peça : 7T-2295
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Grupo da Esteira Fechada e Lubrificada (Serviço Extremo, Garra Simples, Retenção de Pino Positivo (PPR))

    Descrição:

    • Os grupos de esteiras são formados quando as sapatas da esteira e as ferragens aparafusam as sapatas ao conjunto de elos.


    Atributos:

    • A Esteira Selada e Lubrificada (SALT, Sealed and Lubricated Track) Cat® veda o lubrificante no sistema de material rodante e mantém fora os abrasivos. Elimina o desgaste do pino interno e da bucha para reduzir os custos de manutenção e o tempo de inatividade ao mesmo tempo em que aumenta a vida útil de serviço e a facilidade de manutenção. A SALT oferece uma configuração universal de material rodante para uma ampla variedade de condições de solo quando acoplada a um projeto de esteira que corresponde à sua máquina e ambiente de operação.
    • As sapatas de esteira de serviço extremo devem ser usadas sempre que a sapata de esteira de serviço moderado se dobra ou quebra ou quando os elos duram mais que as sapatas de esteira. As sapatas de esteira de serviço extremo são fortes para resistir à dobra e quebra e têm material de desgaste mais admissível que a sapata de esteira de serviço moderado. As sapatas de esteira de serviço extremo são laminadas em aço de liga resistente.
    • A esteira de PPR tem um anel de retenção de metal pressionado no sulco entre o pino e o elo. Isso evita a produção de folga axial e ajuda a garantir a retenção do óleo em aplicações de alto impacto.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Largura da Sapata (pol): 24
    • Número de Seções da Esteira: 43
    • Tamanho do Parafuso (pol): 1
    • Tipo de Sapata: Serviço Extremo, Garra Simples
    • Tombamento da Esteira (pol): 9,5
    track-type tractor
    D9R