7T-3158: MANGUEIRA A
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7T-3158: MANGUEIRA A

    Número de Peça : 7T-3158
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
    Construído com um tubo de borracha sintética especial para altas temperaturas e reforço trançado de aço de alta tensão simples. A tampa externa sintética é resistente a óleo, intempéries e abrasão. Essas características possibilitam vida útil longa e excelente confiabilidade.


    Aplicação Recomendada:
    Destinado a aplicações de serviço de pressão média e de alta temperatura. Aprovado pela Guarda Costeira para aplicações marítimas.

    asphalt paver
    AP-1000, AP-1050

    track-type tractor
    8U 7 7S LGP 57H 7S D7H, 8A 7A 8SU 8 7U 7SU D8N

    paving compactor
    CC-24 CB-24 CB-22 CB-32

    wheeled excavator
    M318C MH M322C, M318D MH M322D MH M318C

    motor grader
    12H NA 140H ES 140H, 140H NA 12H, 160H, 160H ES 160H NA 16H NA 143H, 12H ES 163H NA 14H NA