7T-3402: Ponta Longa
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7T-3402: Ponta Longa

    Número de Peça : 7T-3402
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Ponta Longa J400

    Oferecendo precisão de fabricação incomparável, as pontas Série J da Cat® protegem as caçambas das suas máquinas contra danos. Nossas Ferramentas de Penetração no Solo (GET, Ground Engaging Tools) são projetadas especificamente para o DNA do ferro Cat e proporcionam proteção superior consistente.

    Utilizando design de pino lateral padrão do setor, as pontas originais de caçambas Cat funcionam em diversas aplicações, aumentando a versatilidade do seu equipamento. A instalação e a remoção são rápidas com o pino padrão e o sistema retentor. Ou você pode tornar a vida ainda mais fácil ao reequipar com o nosso Sistema CapSure™ Série J inovador e sem martelo.

    As pontas longas são simétricas e são a base para os outros tipos de pontas. Fundidas em aço com propriedades que mantêm a dureza durante vida longa, nossos dentes duráveis possibilitam que nossas máquinas entreguem o desempenho que você precisa. Proteja o seu investimento ao escolher sempre Ferramentas de Penetração no Solo originais Cat.

    Atributos:
    • Cavidades autoafiáveis superiores e inferiores, simétricas e longas
    • Bom material de desgaste, penetração e resistência

    Aplicações:
    • Escavação e carregamento geral
    • Abrasão e impacto baixo a moderado

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento da Ponta (mm): 265
    • Tamanho da Ponta: J400
    wheel-type loader
    980K, 980G II 980H, 980G

    excavator
    330C, 330B L 322-A L 320B N 325B L 330F, 320 L 322C, 330D L 322 L 325-A 325D L 325 L 330-A 336E L 320N, 330 L 320C, 330-A L 320-A L 325-A FM L 320B L 330C LN 336F L XE 336E LH 326F L 320-A N 325C, 330C L 324D, 324E L 345B II 336F, 325-A L 320B FM LL 330F L 322B LN 336D2 L 336D2, 320B LL 325-A LN 320-A 324E, 322 LN 325B LN 320B, 326F LN 324D L 329F L 325C L