7T-4666: GP ESTEIRA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7T-4666: GP ESTEIRA

    Número de Peça : 7T-4666
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Grupo da Esteira Vedada e Lubrificada (Garra Dupla)

    Descrição:

    • Os grupos de esteiras são formados quando as sapatas da esteira e as ferragens aparafusam as sapatas ao conjunto de elos.


    Atributos:

    • A Esteira Selada e Lubrificada (SALT, Sealed and Lubricated Track) Cat® veda o lubrificante no sistema de material rodante e mantém fora os abrasivos. Elimina o desgaste do pino interno e da bucha para reduzir os custos de manutenção e o tempo de inatividade ao mesmo tempo em que aumenta a vida útil de serviço e a facilidade de manutenção. A SALT oferece uma configuração universal de material rodante para uma ampla variedade de condições de solo quando acoplada a um projeto de esteira que corresponde à sua máquina e ambiente de operação.
    • As sapatas de esteiras de garras duplas têm menos penetração e tração que as sapatas com garra simples, mas têm melhor capacidade de giro. As sapatas com garras duplas são padrão em pás-carregadeiras de esteira e escavadeiras porque é necessário ter menos resistência de giro e mais capacidade de manobra.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Largura da Sapata (pol): 26,6
    • Número de Seções da Esteira: 40
    • Tamanho do Parafuso (mm): 3/4
    • Tamanho do Parafuso (pol): 3/4
    • Tipo de Sapata: Garra Dupla
    • Tombamento da Esteira (mm): 215,9
    • Tombamento da Esteira (pol): 8,5
    track-type loader
    973