7T-6031: TUBO A
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7T-6031: TUBO A

    Número de Peça : 7T-6031
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Conjunto da Tubulação de Aço Cat®

    Descrição:
    Os tubos de aço são tubos rígidos que transportam fluido ou ar.

    Atributos:
    Os Tubos de Aço Cat® são fabricados para oferecer vida útil de serviço mais longa e confiabilidade em condições de serviço severas.

    Aplicação Recomendada:
    Os Tubos de Aço Cat são usados em aplicações onde a flexibilidade da tubulação não é necessária.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 332,74
    • Altura (pol): 13,1
    • Comprimento (mm): 899,16
    • Comprimento (pol): 35,4
    • Largura (mm): 589,28
    track-type tractor
    8SU 57H D8N, D8R 8A 8U 8