7T-6193: Conjunto de Cilindro
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7T-6193: Conjunto de Cilindro

    Número de Peça : 7T-6193
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Cilindro de Ajuste da Esteira (Esquerdo)

    Descrição:

    • Os sistemas tensor mecânico e regulador da esteira usam uma grande mola tensora e um cilindro de ajuste cheio de graxa, que permite que a roda-guia se mova para a frente e para trás para manter a tensão correta da esteira conforme esta absorve as cargas de impacto do material rodante.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Tipo de Sapata: Serviço Extremo, Garra Simples, Com Punção Central
    track-type tractor
    10U 9U 9S 9 59 D10N, D10T2, 9C D10R, 59N D10T, 10 D9L, 10SU 59L 58L

    pipelayer
    589