7T-6396: GP DE ROLETE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7T-6396: GP DE ROLETE

    Número de Peça : 7T-6396
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolete da Esteira

    Descrição:

    • Os roletes da esteira suportam e orientam a máquina na esteira.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (mm): 168
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (pol): 6,61
    • Diâmetro do Flange (mm): 205
    • Diâmetro do Flange (pol): 8,07
    • Tamanho do Parafuso (mm): 7/8
    • Tamanho do Parafuso (pol): 7/8
    • Tipo de Flange: Flange único
    excavator
    235C, 235B