7T-6996: GP DE RODA-GUIA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7T-6996: GP DE RODA-GUIA

    Número de Peça : 7T-6996
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Roda-guia (Invertida)

    Descrição:

    • As rodas-guias orientam a esteira para dentro e para fora dos roletes da esteira. Elas suportam o peso da máquina de modo intermitente e oferecem uma maneira de controlar a folga e a tensão da esteira.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (pol): 21,5
    • Diâmetro do Flange (pol): 23
    • Tamanho do Parafuso (pol): 3/8
    • Tipo de Flange: Flange Central
    track-type skidder
    527

    track-type tractor
    6SU D6H D6R 6A 6S 6 56H D6H II 56 D6H XR D6H XL