7T-7382: ENGRENAGEM
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7T-7382: ENGRENAGEM

    Número de Peça : 7T-7382
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamentos de

    Descrição:
    Engrenagem para uso em conjuntos de engrenagens planetárias de comandos finais. A quantidade varia por componente.


    Atributos:
    As velocidades de comando final Cat® foram criadas para maximizar o desempenho do sistema e a vida útil do sistema balanceado. Elas têm a metalurgia, o tratamento térmico, o perfil do dente e o acabamento de superfície que maximizam a vida útil de engrenagens conjugadas e garantem que os comandos finais mantenham desempenho ideal.


    Aplicação Recomendada:
    Todas as Aplicações

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro (mm): 267
    • Diâmetro (pol): 10,5
    • Largura (mm): 127
    track-type tractor
    10U 11U 10 D10, 11SU D11N, 10C 11 10S D11R