7T-7665: MANGUEIRA A
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7T-7665: MANGUEIRA A

    Número de Peça : 7T-7665
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
    Construído com um tubo de borracha sintética especial para altas temperaturas e reforço trançado de aço de alta tensão simples. A tampa externa sintética é resistente a óleo, intempéries e abrasão. Essas características possibilitam vida útil longa e excelente confiabilidade.


    Aplicação Recomendada:
    Destinado a aplicações de serviço de pressão média e de alta temperatura. Aprovado pela Guarda Costeira para aplicações marítimas.

    track-type tractor
    8 7U 7S 8A D8N, 57H D7H, D7R, 7S LGP 7 8SU 7SU 7A 57 8U

    pipelayer
    572R

    articulated dump truck
    735