7T-8118: Elo-Esteira
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7T-8118: Elo-Esteira

    Número de Peça : 7T-8118
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Mestre Bipartido do Elo da Esteira (Lado Esquerdo)

    Descrição:

    • Os elos mestre bipartidos do elo da esteira permitem a remoção e instalação da esteira de forma conveniente e elimina a necessidade de um pino mestre e uma bucha mestre. Os elos mestres bipartidos têm uma vida útil de resistência ao desgaste igual a um elo normal, bem como a mesma resistência e dureza de um elo normal, e são completamente passíveis de manutenção e reutilizáveis.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Tipo de Sapata: Serviço Moderado, Garra Simples, Esteira Tripla, Deslocamento, Lado Direito
    • Tombamento da Esteira (mm): 215,9
    • Tombamento da Esteira (pol): 8,5
    pipelayer
    578