7T-8272: CONE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7T-8272: CONE

    Número de Peça : 7T-8272
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Rolos Cônico Cat®

    Descrição:
    Os Rolamentos de Rolos Cônicos reduzem a fricção e fornecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para lidar com grandes cargas radiais e axiais.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    track-type tractor
    D11N

    integrated toolcarrier
    IT62G, IT62H, IT62G II

    motor grader
    12K, 120K, 135H NA 160K, 120H, 160H, 120G, 12H, 120H NA 120H ES 140K 2 135H, 140H, 120K 2 140K

    wheel-type loader
    962G II 950H, 962G, 950K, 962H, 950G II 962K, 950G

    wheel-type skidder
    545C, 525B, 515, 525, 525C, 545, 535B, 535C