7T-8273: COPO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7T-8273: COPO

    Número de Peça : 7T-8273
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Rolos Cônico Cat® (somente Copo)

    Descrição:
    Os Rolamentos de Rolos Cônicos reduzem a fricção e fornecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para lidar com grandes cargas radiais e axiais.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    exc
    5130, 5130B, 5230B

    ttt
    D11N

    bhl
    446B, 446D

    mg
    140H, 120H ES 120H, 160K, 135H, 120K, 160H, 120H NA 135H NA 120K 2 12H, 140K, 120G, 12K, 140K 2

    it
    IT62G II IT62H, IT62G

    wtl
    962H, 962K, 962G, 950H, 950G, 962G II 950K, 950G II