7T-8332: MONTAGEM
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7T-8332: MONTAGEM

    Número de Peça : 7T-8332
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Montagem em Formato de Cogumelo

    Descrição:
    Os suportes de isolação são usados para fixar e posicionar sistemas, acomodar cilindradas e isolar componentes da estrutura próxima (vibração, choque, ruído).

    Suportes tipo Cogumelo contam com uma aba de borracha que se "expande" ou se dilata com a instalação na chapa de suporte para formar o próprio coxim de apoio.

    Atributos:
    Os Sistemas de Montagem Cat® foram projetados para reduzir a tensão e o esforço sobre componentes montados para aumentar a durabilidade e a vida útil de desempenho, além de contribuir para o conforto do operador. Todo o sistema (projeto de montagem, seleção de material, posicionamento, ferragens etc.) é otimizado e validado para atender a exigências de aplicação específicas.

    As Montagens Achatadas oferecem um projeto de uma peça simples. Os procedimentos de instalação apropriados devem ser seguidos para assegurar que a montagem seja totalmente assentada e que a extremidade achatada se encaixe corretamente.

    Aplicações:
    Os Suportes Achatados são usados em uma grande variedade de instalações do sistema Cat, especialmente em aplicações de carga leve a média, como tubulações hidráulicas, tanques, ventiladores e grupos de arrefecedores.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento da Luva (pol): 1
    • Descrição do Material: 0
    • Diâmetro Externo da Cabeça (pol): 0,069
    • Diâmetro Externo do Piloto (pol): 1,24
    • Diâmetro Interno (pol): 0,51
    • Tipo de Montagem: 0
    • Tipo de Parafuso: 0
    • Tipo de Suporte: Montagem em Formato de Cogumelo
    7 to 9 liter
    C9.3

    3500
    3512CHD

    pipelayer
    572R II 572R

    underground articulated truck
    AD55

    engine - generator set
    3406B 3304B 3306B 3306

    transmission
    CX31 DB

    wheel-type loader
    914M 930G, 924K 930K 924G, 938F, 924GZ, 928G, 928HZ, 924HZ, 910K 914K 924H, 926M 910G, 910E, 930M 930H, 928H, 904B, 938K 910F, 938M 918M

    engine - industrial
    C-9 C15 C9.3B C11 3456 C-16 C18 C9.3 C32 C27 3126B C-15 3406E C13

    track type tractors
    D8RLRC

    off-highway truck
    773G LRC 777F, 777G, 775G, 775F, 775G OEM 773G OEM 773F, 775G LRC 773G

    engine - truck
    C13

    integrated toolcarrier
    IT28G, IT14F, IT12B, IT38F, IT14B

    track-type tractor
    56H D6R, D7R, 6 D11N, D6R II 8U 7S 8 D7H, D7R II D6H XR D8N, D9R, D6H, 8A 8SU 6S 6SU D8R D6H XL 7SU 7U 11 57 7 6A 7A D11R, 11SU D10T, 7S LGP 11U D10R, D8T, 57H

    15 to 18 liter
    C18 C15

    petroleum products
    CX31-C13I C13 C18 CX48-P2300 CX31-C18I CX31-C9I CX38-P892 TH35-C13T C11 C15 TH35-E81 TH31-E61 CX31-C11I CX38-P800 CX35-P800 TH48-E80 TH35-C11I TH35-C15I TH31-C9T CX31-P600 CX35-C18I TH35-C15T CX31-C15I TH35-C13I

    off highway trucks
    773F, 777GLRC

    wheel loaders
    910M 924GZ