7T-8456: Adaptador Série J (pino lateral)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7T-8456: Adaptador Série J (pino lateral)

    Número de Peça : 7T-8456
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Adaptador de pino Lateral Esquerdo de Suporte Rente J460

    Descrição:Adaptador Esquerdo de Suporte Rente J460 para ajustar uma borda de 50 mm com um chanfro de 22,5 grausAtributos:O adaptador maior e a tampa opcional oferecem durabilidade maior e mais proteção contra desgaste do que um sistema de cinta dupla tradicionalAplicação Recomendada:Caçamba de Pá-carregadeira. O sistema de adaptador de Suporte Rente Cat é ideal para aplicações de alto impacto e alta abrasão

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acessório: Soldado
    • Material Resistente à Abrasão: Opção Padrão
    • Máquina: Pá-carregadeira
    • Posição: Lado Direito
    • Tamanho do Adaptador: J450
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.