7T-8746: Anel-Corte do Torno
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7T-8746: Anel-Corte do Torno

    Número de Peça : 7T-8746
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel

    Descrição:
    Selos e Anéis Retangulares são selos circulares com uma seção transversal retangular. As bordas podem ou não ser arredondadas segundo as necessidades da aplicação.

    Atributos:
    Os Selos e Anéis Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada.

    As dimensões dos Selos e Anéis são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os selos e anéis retangulares são usados em uma grande variedade de aplicações de vedação em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura da Seção Transversal (mm): 4,8
    • Altura da Seção Transversal (pol): 0,19
    • Diâmetro Interno (mm): 121,8
    • Diâmetro Interno (pol): 4,8
    • Largura da Seção Transversal (mm): 3
    • Largura da Seção Transversal (pol): 0,12
    • Material: Borracha
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    engine - truck
    3126