7T-8816: ROLAMENTO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7T-8816: ROLAMENTO

    Número de Peça : 7T-8816
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Esferas Cat® (Fileira Única)

    Descrição:
    Os Rolamentos Esféricos reduzem o atrito e fornecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para aplicações de carga baixa de alta velocidade de pouco a nenhum empuxo lateral.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    Procurando uma Opção de Peça Yellowmark™?

    As peças Yellowmark™ oferecem uma alternativa de reparo tier intermediário que fornece as mesmas características de formato, ajuste e função das peças Cat® originais.
    Marca: Yellowmark
    Rolamento de Esferas Classic
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 0
    • Altura (pol): 0
    • Diâmetro Externo (mm): 0
    • Diâmetro Externo (pol): 0
    • Diâmetro Interno (mm): 0
    • Diâmetro Interno (pol): 0
    oem solutions
    TR35

    track-type tractor
    D6H, 8 D6R II D6T XL 8SU D6R, 56 D6T, D7H, 6A D6T LGP D6R III 7U 6 7S D6H XR D8R D8R II 6S D6T LGPPAT D7R II D8T, 6SU 7 56H D7R, D8N, 7S LGP 7A D6T XW PAT 8U 8A D6R STD D6T XW D6R XL D6H XL D7R LGP 7SU 57H D6H II D7R XR D6T XL PAT D6R LGP

    pipelayer
    PL87, 578, 587T, PL72, 572R II 572R, PL83, 587R, 583R, 583T

    wheel-type loader
    980M, 966G II 980F, 972M, 980F II 970F, 966F II 966E, 966H, 980C, 966F, 966G, 972G, 980K, 980G, 972L, 972G II 966D, 980H, 980L, 972K, 972H, 980G II

    wheel dozer
    814B, 814K, 814F II 8A4K 814F

    wheel loaders
    980H

    earthmoving compactor
    816B, 815F, 815B, 815K, 816F, 816K, 815F II 816F II