7T-8858: CONE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7T-8858: CONE

    Número de Peça : 7T-8858
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Rolos Cônico Cat®

    Descrição:
    Os Rolamentos de Rolos Cônicos reduzem a fricção e fornecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para lidar com grandes cargas radiais e axiais.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    track-type tractor
    D6N 5S D5H, D6M D4H III 5P 4P 55, D5N D5H XL 4 D4H XL D5M 54 5A 4S D4H, 4A 5

    pipelayer
    561M, 561N

    forest products
    TK370, HA771, TK380, HA870, TK371, 543, HA770, TK381, 533, HA871

    track-type skidder
    4P 527 54H D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III 517

    articulated dump truck
    D300E II D350E II 730, 725, D250E II