7T-9272: ENGRENAGEM SOL
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7T-9272: ENGRENAGEM SOL

    Número de Peça : 7T-9272
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Engrenagem de Dentes Retos Cat®

    Descrição:
    Uma engrenagem de dentes retos é o tipo mais comum de engrenagem e consiste em um cilindro ou disco com os dentes projetados em linha reta para fora. Geralmente, também parece igual do outro lado, pois os dentes são retos de um lado para o outro.


    Atributos:
    As engrenagens Cat são usinadas de materiais cuidadosamente selecionados para atender às especificações que correspondem às cargas encontradas nas máquinas Cat. Elas são fabricadas por meio de processos de tratamento térmico especial e, em alguns casos, proprietários - incluindo cementação, nitrificação e têmpera por indução de camada endurecida. As engrenagens Cat têm a densidade de potência mais elevada do setor ou o volume de potência que uma engrenagem pode transmitir em relação a seu tamanho e foram projetadas visando a reutilização. Consequentemente, elas são mais duráveis e mantêm os custos de operação gerais das máquinas baixos.


    Aplicação Recomendada:
    As engrenagens Cat são fabricadas especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    Procurando uma Opção de Peça Yellowmark™?

    As peças Yellowmark™ oferecem uma alternativa de reparo tier intermediário que fornece as mesmas características de formato, ajuste e função das peças Cat® originais.
    Marca: Cat
    Engrenagem de Dentes Retos Classic
    track-type tractor
    D6H II D6R, D8R D7R II D7H, D6T XL PAT 6S 8 D6T XW D6R II 57H 7 D6T, 7SU D8T, 8A D6H, D6R III 7U D6T XL 56H 8U 7S 6SU 56 D6T LGP D6R STD D8N, D7R XR D6H XR D6H XL 6 D8R II D6R XL D7R LGP D6T LGPPAT 7S LGP 6A 7A 8SU D7R, D6T XW PAT D6R LGP

    pipelayer
    PL72, PL87, 578, PL83, 587T, 583R, 583T, 587R, 572R II 572R