7T-9342: ROLAMENTO DE CONE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7T-9342: ROLAMENTO DE CONE

    Número de Peça : 7T-9342
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Rolos Cônico Cat®

    Descrição:
    Os Rolamentos de Rolos Cônicos reduzem a fricção e fornecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para lidar com grandes cargas radiais e axiais.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    paving compactor
    CS78B, CB15 CS-78B CS-76B CS-74B CB-66B CB16 CB-68B CP74B, CP-74B CB-64B CS-79B CB13 CS79B, CS74B, CP76B

    wheeled excavator
    M312, M318, M315, M316C, M313D, M315C, M318C, M313C, M315D, M318D, M316D

    wheel-type loader
    914M 910K 910M 918M 914K

    excavator
    215B

    drill
    MD6250

    articulated dump truck
    740C 735C, 745 745C, 740, 740 GC