7T-9343: COPO-BRG
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7T-9343: COPO-BRG

    Número de Peça : 7T-9343
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Rolos Cônico Cat® (somente Copo)

    Descrição:
    Os Rolamentos de Rolos Cônicos reduzem a fricção e fornecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para lidar com grandes cargas radiais e axiais.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    adt
    735C, 745 745C, 740C 740 GC 740

    whex
    M316C, M313C, M315, M312, M316D, M318C, M315C, M315D, M318, M318D, M313D

    bhl
    446B, 446D

    drll
    MD6250

    wtl
    910M 914M 918M 910K 914K

    comp
    CB15 CS-78B CS74B, CS-76B CB16 CS-74B CS78B, CP-74B CP76B, CS-79B CP74B, CS79B, CB-68B CB-64B CB13 CB-66B