7T-9370: ENGRENAGEM SOL
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7T-9370: ENGRENAGEM SOL

    Número de Peça : 7T-9370
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Engrenagem de Dentes Retos Cat®

    Descrição:
    Uma engrenagem de dentes retos é o tipo mais comum de engrenagem e consiste em um cilindro ou disco com os dentes projetados em linha reta para fora. Geralmente, também parece igual do outro lado, pois os dentes são retos de um lado para o outro.


    Atributos:
    As engrenagens Cat são usinadas de materiais cuidadosamente selecionados para atender às especificações que correspondem às cargas encontradas nas máquinas Cat. Elas são fabricadas por meio de processos de tratamento térmico especial e, em alguns casos, proprietários - incluindo cementação, nitrificação e têmpera por indução de camada endurecida. As engrenagens Cat têm a densidade de potência mais elevada do setor ou o volume de potência que uma engrenagem pode transmitir em relação a seu tamanho e foram projetadas visando a reutilização. Consequentemente, elas são mais duráveis e mantêm os custos de operação gerais das máquinas baixos.


    Aplicação Recomendada:
    As engrenagens Cat são fabricadas especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    Procurando uma Opção de Peça Yellowmark™?

    As peças Yellowmark™ oferecem uma alternativa de reparo tier intermediário que fornece as mesmas características de formato, ajuste e função das peças Cat® originais.
    Marca: Yellowmark
    Engrenagem de Dentes Retos Classic
    earthmoving compactor
    815F II 816K 816F II 815K 815F 816B 816F 815B

    wheel-type loader
    966D 966E 966G 972L 972G II 972G 980F II 970F 980F 980H 980C 966F 966H 972M 980M 972H 966G II 980G 980G II 966F II 980L 972K 980K

    wheel dozer
    814B 814K 814F 814F II

    pipelayer
    578 PL72 572R 583R 572R II

    track-type tractor
    D6T XL 7A D6R II 7SU D6H XL 7S D7R II D6T D6R D6R III 7S LGP D7R D7H 6S 6A D6H D6R XL 6 6SU D6T XW PAT D6R LGP 7U D6T XW D6T LGP D6R STD D7R LGP 57H D6H XR D6H II 56H 7 D6T LGPPAT 56 D7R XR D6T XL PAT

    oem solutions
    TR35