7T-9461: GP DE RODA-GUIA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7T-9461: GP DE RODA-GUIA

    Número de Peça : 7T-9461
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Roda-guia

    Descrição:

    • As rodas-guias orientam a esteira para dentro e para fora dos roletes da esteira. Elas suportam o peso da máquina de modo intermitente e oferecem uma maneira de controlar a folga e a tensão da esteira.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro (mm): 738
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (mm): 698
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (pol): 27,5
    • Diâmetro do Eixo (mm): 68
    • Diâmetro do Flange (mm): 738
    • Diâmetro do Flange (pol): 29,1
    • Largura do Material Rodante (mm): 460
    • Tamanho do Parafuso (mm): 7/16
    • Tamanho do Parafuso (pol): 7/16
    • Tipo de Flange: Flange Central
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.