7T-9754: CONE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7T-9754: CONE

    Número de Peça : 7T-9754
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento de Rolos Cônico Cat®

    Descrição:
    Os Rolamentos de Rolos Cônicos reduzem a fricção e fornecem proteção entre as peças conjugadas. Foram especificamente projetados para lidar com grandes cargas radiais e axiais.


    Atributos:
    A Caterpillar empenha tempo e dinheiro significativos em pesquisa e desenvolvimento para garantir que cada rolamento Cat atenda aos requisitos de projeto e aplicação específicos. Muitos incorporam uma ou mais características especiais não encontradas nos rolamentos padrão do setor. O resultado final é uma redução no número de reparos necessários, juntamente com tempo de inatividade e custos de operação reduzidos.


    Aplicação Recomendada:
    Os rolamentos Cat são fabricados especificamente para aplicação de modo a garantir que todas as peças do trem de força funcionem e desgastem juntas como um sistema.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 0
    • Altura (pol): 0
    • Diâmetro Interno (mm): 0
    • Diâmetro Interno (pol): 0
    telehandler
    RT80, RT50, RT100 RT60, RTC60 RT50SA

    asphalt paver
    BG-210B, AP-1000B, BG-260C, BG-225B, BG-225C, AP-800C, AP-1055B, AP-1050B, BG-230, BG-230D, BG-240C, BG-245C, BG-2455C, AP-650B, AP-1000, AP-800D, AP-900B

    cold planer
    PM-465, PM-565, PM-565B

    track-type tractor
    4S D8L, D5M D4H III 54 D4H, 4A 4P D4H XL 55, 4

    integrated toolcarrier
    IT38G, IT28G, IT28F, IT38F, IT18F, IT38G II IT24F

    engineer support tractor
    DEUCE, 30/30

    road reclaimer
    SM-350, RR-250, RM-350B, RM-350, SS-250

    wheel-type loader
    918F, 938F, 930H, 938G, 988F, 928HZ, 924F, 988F II 970F, 928H, 928F, 938G II 928G, 966F II 950F II

    track-type skidder
    D4HTSK II 54H D4HTSK III 4P

    articulated dump truck
    D300D, D300E, D20D, D250E, D250D

    skid steer loader
    257B, 257, 247, 247B

    challenger
    75D, 65C, 65D, 75C, 85D, 85C