7X-0271: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7X-0271: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados

    Número de Peça : 7X-0271
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Zincada
    • Altura da Cabeça - 4 (pol): 0,19
    • Comprimento do Cabo - 2 (pol): 4,50
    • Comprimento Total do Parafuso - 3 (pol): 5 1/2
    • Largura da Cabeça - 5 (pol): 0,44
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 1/4 - 20
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    3300
    3306B, G3306, 3306, 3304B, G3306B

    vs de 27 a 32 litros
    C32, 3412C, C27, G3408, G3412C, 3412, G3412

    3500
    3512CHD, 3516B, G3520B, G3516B, 3508B, 3516BHD, 3512B, G3516C, G3520C, 3508, G3516, 3512C, 3516, G3508, 3512, G3520E, G3512E, G3512, 3516C, 3516CHD, 3512BHD, G3532, 3512E, G3516E, G3520, SPF743

    3116/3208
    3208

    motor - grupo gerador
    SR 808, XQG400

    motor - industrial
    SR 683, SR 589

    escavadeiras de rodas
    M325DMH

    gerador
    SRB828, SR 824, SRB691, SRB826, SR 692, SR 690, SR2480, SR 693, SRB827, SR2900, SR 828, SRB692, SRB693, SRB697, SRB696, SRB825, SRB867, SR 696, SR2500, SR 826, SR2470, SRB690, SRB824, SR 697, SRB866, SR 447, SR 595, SR 594, SR 448, SR 593

    somente gen
    SR4B, SR4B-GD, SR4, SRB695, SRB822, SR 825, SR 592, SR 686, SR 443

    de 15 a 18 litros
    C15, C18, 3406C, G3406, 3406

    tratores florestais
    D4TSKHII, 528B, 530B, 518C, 508

    cg137-12
    CG137-12