7X-0272: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7X-0272: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados

    Número de Peça : 7X-0272
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Zincada
    • Altura da Cabeça (mm): 0
    • Comando (mm): 0
    • Comprimento do Cabo (mm): 0
    • Comprimento Total (mm): 0
    • Descrição do Material: 0
    • Grau: 0
    • Revestimento: 0
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (mm): 0
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    vees 27 to 32 liter
    C27

    pipelayers
    572R

    underground mining loaders
    R2900G, R3000H

    asphalt pavers
    AP-1055B, BG-240C, BG-2455C, AP-1000B, BG-260C, AP-800D, BG-230D, AP-900B, BG-245C, BG-230, BG-225C

    wheel loaders
    980C, 936E, 936F, 966GII, 972GII

    track loaders
    963C

    track excavators
    245D, 227FB, 245BII

    track type tractors
    D11TCD, D11T, D11R, D7RLGP, D10T, D7R, D11RCD, D11N

    underground articulated trucks
    AD60, AD55B