• \
  • Home
  • 7X-0274: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
7X-0274: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7X-0274: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados

    Número de Peça : 7X-0274
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Zincada
    • Altura da Cabeça (mm): 0
    • Comando (mm): 0
    • Comprimento do Cabo (mm): 0
    • Comprimento Total (mm): 0
    • Descrição do Material: 0
    • Grau: 0
    • Revestimento: 0
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (mm): 0
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    rrss
    RM-250C, RR-250, SS-250, RR-250B, SS-250B

    com
    826G II 825G II

    cold
    PM-565, PM-565B, PR-1000, PR-1000C PR-450C

    lhd
    R1300G II R1300G, R1600G, R1700G, R3000H, R2900G, R1600H

    teng
    C15

    fp
    580, 550, 570, 580B, 570B

    pipe
    583R, 578

    ap
    AP-1000, BG-240C, AP-200B, BG-260C, AP-1000B, AP-900B

    tmh
    TH255C

    comp
    CB-434B, CP-563C, CS-583C, CS-573C, CP-533C, CS-533C, CP-663E, CS-683E, CS-563C CS-663E

    wtl
    980H, 980G II

    meng
    C18 3512B 3516C 3508B 3516B 3512C 3512E 3508C 3412C 3516E 3406C 3406E C15

    petr
    3516B 3512B 3512C 3508B

    ttt
    D11T, D7R II D7R XR D8R D7R LGP D7R, D10T2, D5H, D8N, D6G2 XL D8R II D6G2 LGP

    ieng
    3512E 3508B CPT372

    wts
    657G, 631G, 637G

    wtt
    824G II

    oht
    784C, 771D, 769D, 785C, 789C, 785D, 769C, 771C

    epg
    G3516C 3516B