• \
  • Home
  • 7X-0277: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
7X-0277: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    7X-0277: Parafusos de Cabeça Sextavada, Zincados

    Número de Peça : 7X-0277
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polegada

    Os parafusos e as porcas e arruelas correspondentes Cat formam um sistema conjugado que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Acabamento: Zincada
    • Altura da Cabeça (mm): 0
    • Comando (mm): 0
    • Comprimento do Cabo (mm): 0
    • Comprimento Total (mm): 0
    • Descrição do Material: 0
    • Grau: 0
    • Revestimento: 0
    • Rosca: UNC da Rosca Bruta
    • Tamanho da Rosca (mm): 0
    • Tipo de Parafuso: Parafusos de Cabeça Sextavada
    • Tombamento da Rosca do Furo: 0
    rrss
    RM-300

    3500
    SPF743 3508B

    petr
    CX48-P2300 3508B

    cold
    PR-450C

    ttt
    D6R, D6H XL D9R, D8R D6H, D10T2, D8N, D6H XR

    ieng
    3508B

    bhl
    446B, 446D

    wts
    621E, 623F, 627E, 631G, 621G, 623G, 621F, 627G, 651E, 623E, 627H, 627F, 621H, 637E, 657G, 631E, 637G, 657E, 633E II 623H

    epg
    C32

    ap
    AP-200B, BG-240C, AP-900B